Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0566 - € 0,0628 | 48 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0527 - € 0,0645 | 750 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0655 - € 0,0729 | 2090 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1301 - € 0,1447 | 1000 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0508 - € 0,0508 | 1984 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 3725 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1002 - € 0,1113 | 2083 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0721 - € 0,0846 | 1900 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4195 - € 0,4195 | 13600 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 6655 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0775 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0518 - € 0,0518 | 4700 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0324 - € 0,0324 | 95 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0916 - € 0,0916 | 5 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 6800 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 9723 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | 439 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | 298 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4805 - € 0,4805 | 1274 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | 1500 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan