Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0388 - € 0,0479 | 2084 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0464 - € 0,0573 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 6035 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | 859 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | 2000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0662 - € 0,0818 | 50000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1952 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 3925 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 944 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0432 - € 0,0533 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0419 - € 0,0518 | 626 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0441 - € 0,0544 | 1877 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0598 - € 0,0738 | 3000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 5107 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0383 - € 0,0474 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0384 - € 0,0474 | 16907 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | 1000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan