Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0611 - € 0,0755 | 322 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 9900 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 1232 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0426 - € 0,0525 | 598 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 1797 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 37000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0682 - € 0,0842 | 40 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 1000 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | 965 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2346 - € 0,2896 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 5976 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 4964 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,04 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0704 - € 0,0869 | 50 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1984 - € 0,245 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan