Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0419 - € 0,0518 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | 63 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,198 - € 0,2445 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0407 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2164 - € 0,2672 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0473 - € 0,0628 | 34000 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5664 - € 0,6372 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,2224 - € 7,5258 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.6
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,3034 - € 1,4884 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2832 - € 1,445 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,3034 - € 1,4884 | 598 Op voorraad |
M1.4
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,0201 - € 3,3958 | 50 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,119 - € 0,2029 | 888 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1254 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,7338 - € 1,2861 | 75 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0887 - € 0,149 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan