Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0324 - € 0,0324 | 95 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0508 - € 0,0508 | 1984 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0488 - € 0,0488 | 800 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0506 - € 0,0506 | 478 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 6655 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2212 - € 0,2212 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 480 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0843 - € 0,0936 | 338 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | 439 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0459 - € 0,0512 | 1548 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0465 - € 0,0518 | 1954 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0916 - € 0,0916 | 5 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1002 - € 0,1113 | 2083 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0518 - € 0,0518 | 4700 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,081 - € 0,09 | 13267 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0976 - € 0,0976 | 14496 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1602 - € 0,1602 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0964 - € 0,0964 | 6400 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1151 - € 0,1151 | 9249 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1502 - € 0,1502 | 4140 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan