Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3367 - € 0,5057 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,2224 - € 7,5258 | Vraag de levertijd aan hier |
M1.4
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,8497 - € 2,0808 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,5866 - € 2,9045 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,341 - € 4,9429 | 350 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0745 - € 0,0974 | 1598 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,054 - € 0,0916 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,089 - € 0,1513 | 98 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0709 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,075 - € 0,1275 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 2496 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 5000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 2000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 2242 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan