Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0721 - € 0,0846 | 1900 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0572 - € 0,0636 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | 3438 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0639 - € 0,0639 | 13583 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0665 - € 0,0736 | 9000 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | 298 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0732 - € 0,0814 | 2939 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 292 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0636 - € 0,0636 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0527 - € 0,0645 | 750 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 6800 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0655 - € 0,0729 | 2090 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| 10051108 | € 0,0823 - € 0,0823 | 14100 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
|
| € 0,4195 - € 0,4195 | 13600 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,09 - € 0,09 | 7470 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0837 - € 0,0932 | 1030 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,18 - € 0,18 | 5 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5827 - € 0,5827 | 308 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,482 - € 0,482 | 43 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,6453 - € 0,6453 | 8300 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Aandrijving met gleuf