Machineschroeven met een ronde kop zijn ontworpen voor gebruik met een moer met schroefdraad. De ronde vorm van de kop zorgt voor een glad en afgewerkt uiterlijk, verdeelt de kracht gelijkmatig en is bestand tegen loskomen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een hoog koppel of hoge trillingsbestendigheid vereist is.
Ze zijn licht van gewicht maar toch sterk en duurzaam. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bolvormige en verzonken schroeven. Ze zijn corrosiebestendig en worden vaak gebruikt in machineassemblage, waaronder in elektronische, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0584 - € 0,065 | 3087 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0605 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2597 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0559 - € 0,0621 | 9000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0586 - € 0,0651 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0326 - € 0,0363 | 3044 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0592 - € 0,0657 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0614 - € 0,0684 | 634 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0641 - € 0,0713 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0647 - € 0,0716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0771 - € 0,0859 | 14000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0644 - € 0,1021 | 7000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1442 - € 0,2003 | 9925 Op voorraad |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,063 - € 0,0702 | 4272 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,058 - € 0,0644 | 7295 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0883 - € 0,0977 | 574 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0609 - € 0,0678 | 2000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0599 - € 0,0666 | 10930 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0655 - € 0,073 | 1994 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| 10053195 | € 0,0762 - € 0,085 | 12306 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
|
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan