10053096
0130170000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,0684 |
| 10000 - 19999 | € 0,0649 |
| 20000 + | € 0,0616 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 7.0 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.276 in |
| Kophoogte | 0.138 in |
| Kophoogte | 3.5 mm |
| Draadmaat | M4 |
| Spoeddiameter | 0.7 mm |
| Spoeddiameter | 0.028 in |
| Draadlengte | 8.0 mm |
| Draadlengte | 0.315 in |
| Sleufdiepte | 1.3 mm |
| Sleufdiepte | 0.051 in |
| Sleufbreedte | 1.0 mm |
| Sleufbreedte | 0.039 in |
| Schroeftype | Machineschroef |
| Koptype | Ronde Kop |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan