10053027
0130070000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,0644 |
| 10000 - 19999 | € 0,0611 |
| 20000 + | € 0,058 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Kopdiameter | 0.217 in |
| Kophoogte | 2.7 mm |
| Kophoogte | 0.106 in |
| Draadmaat | M3 |
| Spoeddiameter | 0.5 mm |
| Spoeddiameter | 0.02 in |
| Draadlengte | 6.0 mm |
| Draadlengte | 0.236 in |
| Sleufdiepte | 0.9 mm |
| Sleufdiepte | 0.035 in |
| Sleufbreedte | 0.8 mm |
| Sleufbreedte | 0.031 in |
| Schroeftype | Machineschroef |
| Koptype | Ronde Kop |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan