Menu Search

Machineschroeven - Cilinderkop

Op voorraad

Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon, RVS, zachtstaal, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kleur: naturel, bruin, transparant, beige
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serie: SR1972

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
589 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Kleur Materiaal Draadlengte Aandrijvingstype Bestellen
€ 0,0584 - € 0,0721 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0378 - € 0,0466 1000 Op voorraad
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0494 - € 0,0611 2998 Op voorraad
M4 x 0.7
Naturel
Nylon
30.0 mm
€ 0,0358 - € 0,0442 239868 Op voorraad
M3
Naturel
Nylon
12.0 mm
€ 0,0343 - € 0,0456 995 Op voorraad
#4-40
Naturel
Nylon
4.8 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,2122 - € 0,2619 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
Naturel
Nylon
50.0 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 1996 Op voorraad
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
8.0 mm
€ 0,0355 - € 0,0438 2994 Op voorraad
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,0367 - € 0,0453 1000 Op voorraad
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
25.0 mm
€ 0,0355 - € 0,0438 188 Op voorraad
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,0543 - € 0,067 2140 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
42.0 mm
€ 0,0364 - € 0,0449 3000 Op voorraad
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 Vraag de levertijd aan hier
0.4 mm
M2
Naturel
Nylon
8.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0351 - € 0,0434 2515 Op voorraad
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
8.0 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 2131 Op voorraad
0.5 mm
M2.5
Naturel
Nylon
8.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0364 - € 0,0449 3000 Op voorraad
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
20.0 mm
€ 0,0348 - € 0,043 Vraag de levertijd aan hier
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
6.0 mm
€ 0,0346 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
0.4 mm
M2
Naturel
Nylon
5.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0361 - € 0,0446 1200 Op voorraad
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0367 - € 0,0453 Vraag de levertijd aan hier
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
25.0 mm
  • van 30
Schroef M5 x 0.8 20.0 mm Nylon Naturel

10398821

Prijsbereik
€ 0,0721 - € 0,0584

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon Naturel

10397862

Prijsbereik
€ 0,0466 - € 0,0378

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.6 mm
  • Draadmaat
    M3.5 x 0.6
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M4 x 0.7 30.0 mm Nylon Naturel

10398364

Prijsbereik
€ 0,0611 - € 0,0494

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    3.1 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 12.0 mm Nylon Naturel

10397367

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0358

Voorraadniveaus
239868 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Aandrijving met gleuf #4-40 0.188 in Nylon Naturel

10323731

Prijsbereik
€ 0,0456 - € 0,0343

Voorraadniveaus
995 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    #4-40
  • Draadlengte
    4.8 mm
  • Koptype
    Cilinderkop
Schroef M8 x 1.25 50.0 mm Nylon Naturel

10298886

Prijsbereik
€ 0,2619 - € 0,2122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon Naturel

10295472

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
1996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon Naturel

10295557

Prijsbereik
€ 0,0438 - € 0,0355

Voorraadniveaus
2994 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon Naturel

10295595

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0367

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon Naturel

10295489

Prijsbereik
€ 0,0438 - € 0,0355

Voorraadniveaus
188 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 42.0 mm Nylon Naturel

10296189

Prijsbereik
€ 0,067 - € 0,0543

Voorraadniveaus
2140 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    42.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2 x 0.4 20.0 mm Nylon Naturel

10294826

Prijsbereik
€ 0,0449 - € 0,0364

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2 8.0 mm Nylon Naturel

10294789

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Spoeddiameter
    0.4 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
Schroef M2 x 0.4 8.0 mm Nylon Naturel

10294710

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
2515 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2.5 8.0 mm Nylon Naturel

10295540

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
2131 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2.5
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
Schroef M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon Naturel

10295588

Prijsbereik
€ 0,0449 - € 0,0364

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon Naturel

10295465

Prijsbereik
€ 0,043 - € 0,0348

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2 5.0 mm Nylon Naturel

10294765

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Spoeddiameter
    0.4 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
Schroef M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon Naturel

10295571

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0361

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2 x 0.4 25.0 mm Nylon Naturel

10396728

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0367

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Materiaal
    Nylon