10294710
50M020040N008
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0422 |
| 5000 - 19999 | € 0,038 |
| 20000 + | € 0,0342 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 0.157 in |
|---|---|
| Kopdiameter | 4.0 mm |
| Kophoogte | 0.051 in |
| Kophoogte | 1.3 mm |
| Draadmaat | M2 x 0.4 |
| Spoeddiameter | 0.4 mm |
| Spoeddiameter | 0.016 in |
| Draadlengte | 8.0 mm |
| Draadlengte | 0.315 in |
| Koptype | Cilinderkop |
| Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Voltooien | Geen afwerking |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 3926909790 |
| Specificaties | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan