Menu Search

Machineschroeven - Cilinderkop

Op voorraad

Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon, RVS, zachtstaal, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kleur: naturel, bruin, transparant, beige
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serie: SR1972

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
589 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Kleur Materiaal Draadlengte Aandrijvingstype Bestellen
€ 0,1283 - € 0,1424 Vraag de levertijd aan hier
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
4.0 mm
€ 0,0358 - € 0,0442 140 Op voorraad
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
12.0 mm
€ 0,0346 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
M2.5 x 0.45
Naturel
Nylon
5.0 mm
€ 0,0358 - € 0,0442 5382 Op voorraad
0.5 mm
M2.5
Naturel
Nylon
12.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0348 - € 0,043 29465 Op voorraad
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
6.0 mm
€ 0,0361 - € 0,0446 2557 Op voorraad
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0348 - € 0,043 Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
M2.5
Naturel
Nylon
6.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0345 - € 0,0426 Vraag de levertijd aan hier
0.4 mm
M2
Naturel
Nylon
4.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0355 - € 0,0438 608 Op voorraad
M2 x 0.4
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,0367 - € 0,0453 1039 Op voorraad
0.4 mm
M2
Naturel
Nylon
25.0 mm
Gekruiste aandrijving
€ 0,0442 - € 0,0546 Vraag de levertijd aan hier
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon
7.0 mm
€ 0,0383 - € 0,0474 Vraag de levertijd aan hier
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon
25.0 mm
€ 0,0346 - € 0,0427 Vraag de levertijd aan hier
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
4.0 mm
€ 0,0355 - € 0,0438 3000 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
10.0 mm
€ 0,04 - € 0,0494 996 Op voorraad
0.5 mm
M3
Naturel
Nylon
35.0 mm
Aandrijving met gleuf
€ 0,0346 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
5.0 mm
€ 0,0361 - € 0,0446 Vraag de levertijd aan hier
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
16.0 mm
€ 0,0346 - € 0,0427 9000 Op voorraad
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
4.0 mm
€ 0,0402 - € 0,0496 Vraag de levertijd aan hier
M3 x 0.5
Naturel
Nylon
42.0 mm
€ 0,0374 - € 0,0461 Vraag de levertijd aan hier
M3.5 x 0.6
Naturel
Nylon
12.0 mm
  • van 30
Schroef M2 x 0.4 4.0 mm Nylon Naturel

10294697

Prijsbereik
€ 0,1424 - € 0,1283

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2 x 0.4 12.0 mm Nylon Naturel

10294802

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0358

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon Naturel

10295526

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2.5 12.0 mm Nylon Naturel

10295564

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0358

Voorraadniveaus
5382 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2.5
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Schroef M2 x 0.4 6.0 mm Nylon Naturel

10294772

Prijsbereik
€ 0,043 - € 0,0348

Voorraadniveaus
29465 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M2 x 0.4 16.0 mm Nylon Naturel

10294819

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0361

Voorraadniveaus
2557 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2.5 6.0 mm Nylon Naturel

10295533

Prijsbereik
€ 0,043 - € 0,0348

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2.5
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Schroef Gekruiste aandrijving M2 4.0 mm Nylon Naturel

10294758

Prijsbereik
€ 0,0426 - € 0,0345

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Spoeddiameter
    0.4 mm
  • Draadlengte
    4.0 mm
Schroef M2 x 0.4 10.0 mm Nylon Naturel

10294796

Prijsbereik
€ 0,0438 - € 0,0355

Voorraadniveaus
608 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    4.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Gekruiste aandrijving M2 25.0 mm Nylon Naturel

10294833

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0367

Voorraadniveaus
1039 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    3.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Spoeddiameter
    0.4 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
Schroef M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon Naturel

10397824

Prijsbereik
€ 0,0546 - € 0,0442

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.6 mm
  • Draadmaat
    M3.5 x 0.6
  • Draadlengte
    7.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon Naturel

10397886

Prijsbereik
€ 0,0474 - € 0,0383

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.6 mm
  • Draadmaat
    M3.5 x 0.6
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 4.0 mm Nylon Naturel

10397220

Prijsbereik
€ 0,0427 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Naturel

10397268

Prijsbereik
€ 0,0438 - € 0,0355

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef Aandrijving met gleuf M3 35.0 mm Nylon Naturel

10296172

Prijsbereik
€ 0,0494 - € 0,04

Voorraadniveaus
996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.5 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    35.0 mm
Schroef M3 x 0.5 5.0 mm Nylon Naturel

10397237

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 16.0 mm Nylon Naturel

10397275

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0361

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 4.0 mm Nylon Naturel

10397312

Prijsbereik
€ 0,0427 - € 0,0346

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3 x 0.5 42.0 mm Nylon Naturel

10397428

Prijsbereik
€ 0,0496 - € 0,0402

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    5.6 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Draadlengte
    42.0 mm
  • Materiaal
    Nylon
Schroef M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon Naturel

10397855

Prijsbereik
€ 0,0461 - € 0,0374

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.6 mm
  • Draadmaat
    M3.5 x 0.6
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Nylon