Menu Search

Led-afstandhouders

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.

Serie: SRLEDS1E

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Vorm Kleur Materiaal Compatibel led-type Totale hoogte Bestellen
€ 0,1973 - € 0,1973 12454 Op voorraad
Langwerpig
Zwart
PVC
6.4 mm
€ 0,1193 - € 0,1193 28932 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
9.5 mm
€ 0,3695 - € 0,3695 170 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
€ 0,9898 - € 1,3801 568 Op voorraad
Cilindervormig
Zwart
PA
25.0 mm
€ 0,1632 - € 0,2389 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
€ 0,1973 - € 0,2849 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
€ 0,1736 - € 0,2389 2000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
€ 0,2626 - € 0,2626 162 Op voorraad
Langwerpig
Zwart
PVC
19.1 mm
€ 0,4986 - € 0,4986 1000 Op voorraad
Langwerpig
Zwart
PVC
12.7 mm
€ 0,414 - € 0,414 Vraag de levertijd aan hier
Vierkant
Zwart
PVC
9.5 mm
€ 0,053 - € 0,0808 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
€ 0,053 - € 0,0808 12968 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,053 - € 0,0808 1000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
€ 0,1118 - € 0,1118 31592 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
15.9 mm
€ 0,053 - € 0,0808 3971 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
€ 0,061 - € 0,0929 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
€ 0,1973 - € 0,1973 2875 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
9.5 mm
€ 0,3235 - € 0,3235 7594 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
€ 0,1795 - € 0,2611 1966 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.2 mm
  • van 5
Led-afstandhouder 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314135

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1973

Voorraadniveaus
12454 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
Led-afstandhouder 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110065

Prijsbereik
€ 0,1193 - € 0,1193

Voorraadniveaus
28932 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,3695

Voorraadniveaus
170 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M5 25.0 mm

10368688

Prijsbereik
€ 1,3801 - € 0,9898

Voorraadniveaus
568 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Cilindervormig
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    25.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Led-afstandhouder 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110621

Prijsbereik
€ 0,2849 - € 0,1973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    19.1 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,1736

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    8.6 mm
Led-afstandhouder 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314111

Prijsbereik
€ 0,2626 - € 0,2626

Voorraadniveaus
162 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    19.1 mm
Led-afstandhouder 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314159

Prijsbereik
€ 0,4986 - € 0,4986

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Led-afstandhouder 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10320983

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,414

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Vierkant
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Led-afstandhouder 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110300

Prijsbereik
€ 0,0808 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Prijsbereik
€ 0,0808 - € 0,053

Voorraadniveaus
12968 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110386

Prijsbereik
€ 0,0808 - € 0,053

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
Led-afstandhouder 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110010

Prijsbereik
€ 0,1118 - € 0,1118

Voorraadniveaus
31592 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    15.9 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110270

Prijsbereik
€ 0,0808 - € 0,053

Voorraadniveaus
3971 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    15.9 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Prijsbereik
€ 0,0929 - € 0,061

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110256

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1973

Voorraadniveaus
2875 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,3235

Voorraadniveaus
7594 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    4.1 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110614

Prijsbereik
€ 0,2611 - € 0,1795

Voorraadniveaus
1966 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    15.2 mm