Menu Search

Led-afstandhouder 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Ronde solide afstandhouder voor 5mm (T1 3/4) LED. Biedt isolatie aan terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10110584

Oud artikelnummer:

LEDS2M-450-01

970 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2537
5000 - 9999 € 0,2003
10000 + € 0,1751
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 253,70

1000 x € 0,2537

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Rond
Compatibel LED-type (alle) T-1 3/4,5,0 mm
Totale diameter 5.1 mm
Totale hoogte 11.4 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op