Menu Search

Led-afstandhouder 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

Geribbelde afstandhouder voor 3 mm (T1) LED. Isoleert terminals en beschermt tegen buigen.
Essentra artikelnummer:

10110096

Oud artikelnummer:

LEDS1E-10-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0929
5000 - 9999 € 0,0836
10000 - 19999 € 0,0753
20000 - 29999 € 0,0677
30000 + € 0,061
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 92,90

1000 x € 0,0929

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Rond
Compatibel LED-type (alle) T-1,3.0 mm
Totale diameter 3.6 mm
Totale hoogte 15.9 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op