Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.
Serie: SRLEDS1E
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Compatibel led-type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0897 - € 0,1108 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1108 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,1312 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 2849 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 15446 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 3892 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 970 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| € 0,3447 - € 0,3447 | 49 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 16452 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 9000 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 2774 Op voorraad |
Langwerpig
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm