Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gesloten lengte | Uitgestrekte lengte | Totale lengte | Materiaal | Draagvermogen | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 202,5859 - € 225,097 | 1947 Op voorraad |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 102,3076 - € 113,6824 | 1980 Op voorraad |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 31,022 - € 34,4688 | 3032 Op voorraad |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 54,448 - € 60,4937 | 1985 Op voorraad |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 86,7961 - € 96,4346 | 1948 Op voorraad |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 160,8779 - € 178,762 | 1957 Op voorraad |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 40,3161 - € 49,7819 | Vraag de levertijd aan hier |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 25,627 - € 28,4766 | 1034 Op voorraad |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 37,8232 - € 42,0257 | 1553 Op voorraad |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 59,7905 - € 66,4324 | 1805 Op voorraad |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 149,3705 - € 165,9696 | Vraag de levertijd aan hier |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 75,1694 - € 83,5219 | Vraag de levertijd aan hier |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 23,5844 - € 26,1965 | 1941 Op voorraad |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 32,7593 - € 36,4046 | 1962 Op voorraad |
|
11.614 in
295.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 48,6943 - € 54,1036 | 1730 Op voorraad |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| € 119,0907 - € 132,3221 | Vraag de levertijd aan hier |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 22,432 - € 24,9105 | 1447 Op voorraad |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 134,5488 - € 149,4897 | 1891 Op voorraad |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 32,64 - € 40,3027 | Vraag de levertijd aan hier |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Staal
|
|
|
|
||
| € 24,38 - € 27,0847 | 920 Op voorraad |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel