Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,338 - € 11,859 | 6111 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 11 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|
||
| € 1,5609 - € 1,7344 | 150 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 14 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|
||
| € 0,8438 - € 0,9375 | 49 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,8733 - € 0,9703 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 26 Op voorraad |
|
|
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
|
||
| € 1,2488 - € 1,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 6,338 - € 11,859 | 2 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 17,0822 - € 18,9802 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
RVS
|
Verchroomd
|
Spoorsleutel
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 10,8365 - € 12,0406 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
Onbewerkt
|
Sleutel met gleuf
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 8,9726 - € 9,9696 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
Onbewerkt
|
6,0 mm vierkante sleutel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 10,8365 - € 12,0406 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
Onbewerkt
|
6,0 mm vierkante sleutel
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 4,501 - € 8,505 | 108 Op voorraad |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 1,7848 - € 2,7764 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,6854 - € 2,6218 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
PA
|
Kunststof gecoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan