Menu Search

Kwartslagklink Sleutel met gleuf 13.5 mm RVS

Essentra artikelnummer:

20051907

Oud artikelnummer:

066404210E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 12,0406
500 + € 10,8365
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1.204,06

100 x € 12,0406

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal RVS
Voltooien Onbewerkt
Grijpbereik 13.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 16,2 x 14,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Sleuteltype Sleutel met gleuf
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op