Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,029 - € 15,894 | 159 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 8,029 - € 15,894 | 2 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 49 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| € 7,464 - € 13,971 | 59 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 2,599 - € 4,487 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
Sleutel met gleuf
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 3,5946 - € 5,0326 | 20 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 7,464 - € 13,971 | 13 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 3,5946 - € 5,0326 | 200 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 3,5946 - € 5,0326 | 100 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 3,126 - € 4,487 | 898 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 2,5814 - € 4,0155 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,5946 - € 5,0326 | 130 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 3,5946 - € 5,0326 | Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 30 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 274 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan