Menu Search

Kwartslagklink 7,0 mm driehoekige sleutel 30.0 mm Zinklegering

Essentra artikelnummer:

20072537

Oud artikelnummer:

350113752E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,1279
100 - 499 € 2,9485
500 + € 2,6537
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 4,13

1 x € 4,1279

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal Zinklegering
Voltooien Verchroomd
Grijpbereik 30.0 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 19,0 x 16,5 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op