Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Serie: SR2309
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Kopdiameter | Uitvoering | Voorgemonteerde klinknagel | Plaatdiktebereik | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8563 - € 0,8563 | 10176 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Ja
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,8563 - € 0,8563 | 7347 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Ja
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1884 - € 0,2107 | 414 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Ja
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2298 - € 0,3084 | 1935 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Ja
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 4,7489 - € 4,7489 | 10360 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Ja
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 4,7044 - € 4,7044 | 767 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Ja
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2344 - € 0,3131 | 8979 Op voorraad |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Nee
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,644 - € 0,644 | 8911 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,5357 - € 0,5357 | 9150 Op voorraad |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,2344 - € 0,2344 | 9120 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Nee
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,6203 - € 0,6203 | 7988 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,5283 - € 0,5283 | 2019 Op voorraad |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,5862 - € 0,5862 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,2463 - € 0,2463 | 10977 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 4
|
Nee
|
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | 21997 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Nee
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,5357 - € 0,5357 | 82226 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,7479 - € 0,7479 | 5993 Op voorraad |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,371 - € 0,371 | 11691 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Nee
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,2463 - € 0,2463 | 5795 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 8
|
Nee
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
€ 0,5862 - € 0,5862 | 24755 Op voorraad |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nee
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan