Menu Search

Kwartslag paneelbevestiging Zwart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

Gemaakt van acetaal co-polymeer. Dit is een snelle bevestiging die vast- en losgemaakt kan worden met behulp een kwartslagkop en een permanente bevestigingsoplossing biedt. Is voorzien van een kruiskopaandrijving. Geschikt voor een breed scala aan paneeldieptes en bevestigingsgaten.
Essentra artikelnummer:

10303238

Oud artikelnummer:

551657

9977 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2532
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 253,20

1000 x € 0,2532

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Plaatdiktebereik 4.5 - 6.0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Kophoogte 1.0 mm
Klinknageltype Kwartslagbevestiging
Aandrijvingstype Kruiskopaandrijving
Gatvorm Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Kwartslag
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Uitvoering 1
Voorgemonteerde klinknagel N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op