Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,559 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 9.8 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.386 in |
Head Diameter | 16.0 mm |
Head Diameter | 0.63 in |
Panel Thickness Range | 4.5 - 6.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.177 - 0.236 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 in |
Fixed Panel Hole Diameter Range | 6.0 mm | 0.236 in |
Removable Panel Hole Diameter Range | 6.0 mm | 0.236 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Slot Size | 1.8 mm |
Slot Size | 1.8 mm |
Head Height | 2.3 mm |
Head Height | 0.091 in |
Rivet Type | Quarter Turn Fastener |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Hole Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Quarter Turn |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Style 6 |
Pre-Assembled Rivet | No |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan