Menu Search

Slangklem 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze zwarte klem is gemaakt van nylon 66 (PA66). Zijn ontwerp met grijpvergrendelingssysteem maken het ideaal voor toepassingen die het permanent of tijdelijk vastmaken van slangen, buizen en kabels op een fitting vereisen. Het materiaal biedt een goede weerstand tegen chemicaliën.
Essentra artikelnummer:

10088142

Oud artikelnummer:

135010959902

8720 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5594
500 - 999 € 0,4274
1000 + € 0,3443
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,94

100 x € 0,5594

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 7.0 mm
d1 18.2 mm
d2 20.5 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op