Deze kogelgewrichten met afsluitkappen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren voor een probleemloze werking.
Ze bestaan uit een kogel die in een bus past zodat beide delen ongehinderd ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. In de meeste kogelgewrichten bevindt de kogel zich op een spil die binnen een behuizing draait. De behuizing is over het algemeen bevestigd aan elk van de twee componenten die samengevoegd worden. De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil en andere deeltjes in de koppeling terechtkomen en schade veroorzaken.
Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d4 | Draadsoort | d1 | l1 ±0.3 | Materiaal | d3 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,508 - € 6,436 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Staal
|
16.0
|
||
| € 4,57 - € 6,528 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Staal
|
16.0
|
||
| € 4,253 - € 6,069 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
RVS
|
10.0
|
||
| € 8,588 - € 12,271 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
RVS
|
8.0
|
||
| € 4,345 - € 6,212 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Staal
|
16.0
|
||
| € 9,527 - € 13,607 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Staal
|
22.0
|
||
| € 1,632 - € 2,336 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Staal
|
8.0
|
||
| € 2,56 - € 3,662 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Staal
|
13.0
|
||
| € 10,894 - € 15,565 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Staal
|
22.0
|
||
| € 5,335 - € 7,619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
RVS
|
13.0
|
||
| € 10,373 - € 14,821 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Staal
|
22.0
|
||
| € 10,006 - € 14,30 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Staal
|
22.0
|
||
| € 1,846 - € 2,632 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Staal
|
8.0
|
||
| € 2,54 - € 3,631 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Staal
|
13.0
|
||
| € 2,152 - € 3,08 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Staal
|
10.0
|
||
| € 4,733 - € 6,763 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Staal
|
16.0
|
||
| € 9,292 - € 13,27 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
RVS
|
16.0
|
||
| € 54,488 - € 72,644 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
RVS
|
22.0
|
||
| € 27,907 - € 39,872 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
RVS
|
22.0
|
||
| € 9,445 - € 13,495 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
RVS
|
16.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan