Menu Search

Kogelgewricht Links 16.0 M10 RVS

Dit linker kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Zonder een zeskantmoer en gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20213473

Fabrikant artikelnummer:

20213473

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,495
50 - 99 € 12,148
100 - 199 € 10,792
200 - 499 € 10,118
500 + € 9,445
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,50

1 x € 13,495

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Minimale trekkracht kg 8.0
Maximale statische belasting kg 400.0
Maximale dynamische belasting C kg 160.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 8.0
Materiaal RVS
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op