Menu Search

Kogelgewricht Rechts 10.0 M6 RVS

Kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Geleverd zonder zeskantmoer en gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20213367

Oud artikelnummer:

20213367

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,069
50 - 99 € 5,467
100 - 199 € 4,855
200 - 499 € 4,549
500 + € 4,253
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,07

1 x € 6,069

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Gewicht g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Minimale trekkracht kg 4.0
Maximale statische belasting kg 100.0
Maximale dynamische belasting C kg 40.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 4.0
Materiaal RVS
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op