Menu Search

Afdichtplug 6.0 mm 5.2 mm Nylon Zwart

Deze stevige nylon afdichtplug is ontworpen voor bevestiging in plaatmetaal van een standaard dikte. Dit onderdeel biedt een schone en eenvoudige manier om optionele bedrading of toegangsopeningen voor de productie te sluiten. Het assortiment is geschikt voor gebruik op alle standaard industriële gatdiameters en plaatdiktes.
Essentra artikelnummer:

10560013

Oud artikelnummer:

PGM-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1891
5000 - 9999 € 0,1719
10000 - 24999 € 0,1562
25000 - 49999 € 0,142
50000 + € 0,1291

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 6.0 mm
HD 4.8 mm
H 5.2 mm
Plaatdikte 1.7 mm
Materiaal Nylon
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op