Menu Search

Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm Nylon Wit

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 3,2 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10103326

Oud artikelnummer:

462730

1725 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1147
10000 - 19999 € 0,1089
20000 + € 0,1031
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 114,70

1000 x € 0,1147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 12.0 mm
H 10.0 mm
HD 9.5 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Materiaal Nylon
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op