Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 Op voorraad |
|
|
Wit
|
PA
|
|
|
|||
| € 1,1069 - € 2,1562 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10261828 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
||
| € 0,41 - € 0,8514 | 6000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Wit
|
PA
|
|
|
|||
| 3500 Op voorraad |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,4333 - € 1,0596 | 2837 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| € 0,325 - € 0,7613 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 2000 Op voorraad |
|
|
Wit
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,6105 - € 1,282 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 0,1371 - € 0,2181 | 2991 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,1007 - € 0,1498 | 26398 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,5519 - € 1,159 | 2098 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,4039 - € 0,8514 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 0,1389 - € 0,2211 | 100 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1478 - € 0,2344 | 784 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1899 - € 0,3487 | 2690 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan