Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal H Type Bestellen
€ 0,2197 - € 0,2712 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
34.9 mm
Wit
Nylon 6
11.5 mm
1
€ 0,3842 - € 0,4743 19 Op voorraad
38.0 mm
42.7 mm
Wit
Nylon 6
11.5 mm
1
€ 0,1279 - € 0,1916 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Transparant
Copolyester
8.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1729 - € 0,2593 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Transparant
Copolyester
10.3 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1348 - € 0,2017 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
Transparant
Copolyester
8.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1065 - € 0,1184 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
6.4 mm
Zwart
Nylon 6
5.9 mm
€ 0,1187 - € 0,1847 800 Op voorraad
35.0 mm
38.0 mm
Zwart
HDPE
11.5 mm
1
€ 0,0389 - € 0,0605 1000 Op voorraad
9.5 mm
12.0 mm
Zwart
HDPE
10.0 mm
1
€ 0,037 - € 0,0575 1900 Op voorraad
8.0 mm
9.5 mm
Zwart
HDPE
8.0 mm
1
€ 0,1131 - € 0,176 800 Op voorraad
30.0 mm
33.3 mm
Zwart
HDPE
11.5 mm
1
€ 0,0977 - € 0,152 2000 Op voorraad
22.2 mm
28.6 mm
Zwart
HDPE
11.5 mm
1
€ 0,0886 - € 0,1379 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
22.6 mm
Zwart
HDPE
11.5 mm
1
€ 0,093 - € 0,1448 100 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Zwart
HDPE
10.3 mm
1
€ 0,0351 - € 0,0546 1900 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Zwart
HDPE
8.0 mm
1
€ 0,0694 - € 0,1079 Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
20.0 mm
Zwart
HDPE
10.3 mm
1
€ 0,0597 - € 0,0929 1600 Op voorraad
15.9 mm
18.2 mm
Zwart
HDPE
10.3 mm
1
€ 0,079 - € 0,1229 100 Op voorraad
19.0 mm
23.2 mm
Zwart
HDPE
10.3 mm
1
€ 0,1077 - € 0,1676 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
30.6 mm
Zwart
HDPE
11.5 mm
1
€ 0,0501 - € 0,0779 2000 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Zwart
HDPE
10.3 mm
1
€ 0,0426 - € 0,0664 99 Op voorraad
11.1 mm
13.5 mm
Zwart
HDPE
10.3 mm
1
  • van 9
Afdichtplug 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Wit

10308967

Prijsbereik
€ 0,2712 - € 0,2197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Wit

10308974

Prijsbereik
€ 0,4743 - € 0,3842

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester Transparant

10309018

Prijsbereik
€ 0,1916 - € 0,1279

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Transparant
  • Materiaal
    Copolyester
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copolyester Transparant

10309056

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,1729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Transparant
  • Materiaal
    Copolyester
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester Transparant

10309025

Prijsbereik
€ 0,2017 - € 0,1348

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kleur
    Transparant
  • Materiaal
    Copolyester
Afdichtplug 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Zwart

10308875

Prijsbereik
€ 0,1184 - € 0,1065

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571269

Prijsbereik
€ 0,1847 - € 0,1187

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571139

Prijsbereik
€ 0,0605 - € 0,0389

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Zwart

20571122

Prijsbereik
€ 0,0575 - € 0,037

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 33.3 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571252

Prijsbereik
€ 0,176 - € 0,1131

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571221

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0977

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Zwart

20571207

Prijsbereik
€ 0,1379 - € 0,0886

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571214

Prijsbereik
€ 0,1448 - € 0,093

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Zwart

20571115

Prijsbereik
€ 0,0546 - € 0,0351

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571184

Prijsbereik
€ 0,1079 - € 0,0694

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571177

Prijsbereik
€ 0,0929 - € 0,0597

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571191

Prijsbereik
€ 0,1229 - € 0,079

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571245

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1077

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571160

Prijsbereik
€ 0,0779 - € 0,0501

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Zwart

20571146

Prijsbereik
€ 0,0664 - € 0,0426

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    HDPE