Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Druppelvormige vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximaal houvast en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Hoogte van de basis | Totale hoogte | Basisdiameter | Handgreepradius | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,124 - € 15,124 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 20,5046 - € 20,5046 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| € 12,7807 - € 12,7807 | 370 Op voorraad |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| € 12,5031 - € 15,124 | 134 Op voorraad |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 20,5046 - € 20,5046 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| € 17,8837 - € 17,8837 | 50 Op voorraad |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| € 12,7807 - € 12,7807 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| € 17,8837 - € 17,8837 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,3985 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,6368 - € 4,0812 | 15 Op voorraad |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 4,0515 - € 4,6006 | 55 Op voorraad |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,3837 - € 3,8586 | 170 Op voorraad |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,5766 - € 4,0812 | 29 Op voorraad |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 4,007 - € 4,6006 | 8 Op voorraad |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,3837 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | 720 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,5358 - € 3,8586 | 234 Op voorraad |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan