Menu Search

Klemhendel M6 44.0 mm Inwendige schroefdraad Zwart

Essentra artikelnummer:

10190159

Oud artikelnummer:

1219253

15 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 249 € 4,0812
250 + € 3,6368
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 40,81

10 x € 4,0812

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur knop Zwart
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Hoogte van de basis 6.0 mm
Basisdiameter 12.0 mm
Handgreeplengte 52.0 mm
Handgreepradius 44.0 mm
Totale hoogte 32.5 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op