Menu Search

Klemhendel M4 30.0 mm Inwendige schroefdraad Grijs

Essentra artikelnummer:

10189979

Oud artikelnummer:

1219235

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 3,8586
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 38,59

10 x € 3,8586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur knop Grijs
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Hoogte van de basis 6.0 mm
Basisdiameter 12.0 mm
Handgreeplengte 37.5 mm
Handgreepradius 30.0 mm
Totale hoogte 30.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M4
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op