Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 169,6477 - € 188,4977 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| € 124,1104 - € 137,9005 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
| € 112,6934 - € 125,215 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| € 83,0459 - € 92,2732 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| € 0,0754 - € 0,1174 | 5000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| € 104,185 - € 115,761 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
| € 1,0852 - € 1,6881 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
| € 11,7847 - € 13,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| € 81,1585 - € 90,1761 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| € 95,1122 - € 105,6801 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
| € 157,102 - € 174,558 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| € 270,7937 - € 300,8822 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| € 13,0231 - € 14,4701 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
| € 79,2711 - € 88,079 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
| € 7,5496 - € 8,3884 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| € 31,5197 - € 35,0219 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
| € 0,033 - € 0,0513 | 5000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0519 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,066 - € 0,1027 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0754 - € 0,1174 | 13500 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
3