Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,033 - € 0,0513 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0566 - € 0,088 | 4000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0519 - € 0,0807 | 97 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0519 - € 0,0807 | 12500 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| € 0,033 - € 0,0513 | 5000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0519 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0377 - € 0,0587 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
3
|
||
| € 0,0519 - € 0,0807 | 15000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| € 0,0283 - € 0,044 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0283 - € 0,044 | 15000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1604 - € 0,2495 | 1000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
| € 0,4458 - € 0,5827 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| € 0,5284 - € 0,822 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1358 - € 0,2113 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1604 - € 0,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3972 - € 0,618 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1358 - € 0,2113 | 4900 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1358 - € 0,2113 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0754 - € 0,1174 | 6750 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0802 - € 0,1247 | 95 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan