Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,2273 - € 4,5813 | 570 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| € 0,3295 - € 0,3295 | 4745 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| € 0,2517 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Zwart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| € 0,4668 - € 0,4668 | 97 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| € 1,2586 - € 2,4637 | 150 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
||
| € 0,5339 - € 1,3519 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| € 0,0581 - € 0,1412 | 7500 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,7506 - € 0,7506 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
|
||
| € 0,057 - € 0,1432 | 16420 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,2684 | 16800 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| € 1,2258 - € 2,5742 | 3000 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 2,8111 - € 3,1235 | 98 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| € 0,6648 - € 1,3961 | 27000 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 23,0215 - € 23,0215 | 75 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| € 6,3072 - € 13,2452 | 360 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| € 112,6934 - € 125,215 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| € 234,0252 - € 260,0285 | 1 Op voorraad |
Nee
|
Zwart
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
80 in
2032.0 mm
|
3
|
||
| € 1,0852 - € 1,6881 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0754 - € 0,1174 | 5000 Op voorraad |
Nee
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| € 11,7847 - € 13,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Naturel
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan