Menu Search

Kappen voor standaard buizen

Op voorraad

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
282 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Ventilatiegaatje Kleur Materiaal H Compatibele nominale pijpmaten (alle) d Type Bestellen
€ 4,0902 - € 4,5447 29 Op voorraad
Ja
Rood
LDPE
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 1,6523 - € 2,5703 16 Op voorraad
Ja
Rood
LDPE
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4 - Voor zwaar gebruik
  • van 15
Standaard maat buiskap 61.0 mm Rood LDPE

20594879

Prijsbereik
€ 4,5447 - € 4,0902

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 280
  • Ventilatiegaatje
    Ja
  • Kleur
    Rood
Standaard maat buiskap DN 180 50.5 mm Rood LDPE

20594848

Prijsbereik
€ 2,5703 - € 1,6523

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 180
  • Ventilatiegaatje
    Ja
  • Kleur
    Rood