Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6467 - € 1,3581 | 27000 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 1,1924 - € 2,5041 | 8000 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| € 2,7345 - € 3,0384 | 98 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| € 6,1354 - € 12,8844 | 3360 Op voorraad |
N
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| € 0,0555 - € 0,1393 | 34180 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| € 0,3502 - € 0,8757 | 14500 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| € 0,6426 - € 2,3873 | 2510 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| € 1,2421 - € 4,5813 | 2160 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| € 4,0515 - € 4,0515 | 1024 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| € 91,136 - € 91,136 | 70 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| € 0,0872 - € 0,2181 | 1950 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| € 0,4556 - € 1,1437 | 5635 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| € 0,1277 - € 0,321 | 4050 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| € 0,4628 - € 2,9233 | 22550 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| € 0,9691 - € 0,9691 | 2496 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| € 0,1043 - € 0,2611 | 22160 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| € 0,3472 - € 1,8138 | 17820 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| € 1,07 - € 1,07 | 2870 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| € 0,2018 - € 0,455 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Groen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| € 22,3945 - € 22,3945 | 75 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan