Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4836 - € 0,9995 | 33 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1049 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,089 - € 0,1883 | Vraag de levertijd aan hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1883 | 21000 Op voorraad |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,5202 - € 0,9419 | 2340 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,088 | 16250 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,3493 - € 0,6247 | 2280 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1103 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0942 - € 0,1746 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1261 - € 0,2665 | 5800 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,2074 - € 0,4389 | 9100 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,5202 - € 0,9419 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,1316 | 13000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0764 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1983 - € 0,4389 | 1170 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,3493 - € 0,6247 | 21600 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,082 - € 0,1739 | 34650 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1108 - € 0,2053 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1197 - € 0,2665 | 44200 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0764 - € 0,1617 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan