Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1691 - € 0,2344 | 13627 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1255 - € 0,3113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blauw
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4036 - € 0,857 | 6000 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blauw
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0839 - € 0,1172 | 10500 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,233 - € 0,4274 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1558 - € 0,2151 | 2000 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0595 - € 0,1324 | 2100 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0677 - € 0,0947 | 48100 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0381 - € 0,2673 | 64800 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,062 - € 0,1115 | 93500 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0595 - € 0,1324 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1118 - € 0,2362 | 141200 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0756 - € 0,1464 | 3000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,349 | 1350 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0948 - € 0,1857 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1409 - € 0,2574 | 151 Op voorraad |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0702 - € 0,0977 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Zonder draad
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan