Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1691 - € 0,2344 13627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,1255 - € 0,3113 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8 in
Blauw
8.1 mm
NPT
2 - 3-wegs hoek
€ 0,4036 - € 0,857 5400 Op voorraad
59.4 mm
2 in
Blauw
22.6 mm
NPT
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0839 - € 0,1172 10500 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,233 - € 0,4274 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,1558 - € 0,2151 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,0595 - € 0,1324 2100 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0677 - € 0,0947 48100 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0381 - € 0,2673 64800 Op voorraad
26.2 mm
1/4 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2 - 3-wegs hoek
€ 0,062 - € 0,1115 93500 Op voorraad
20.8 mm
1/2 in
Blauw
16.3 mm
NPT
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0595 - € 0,1324 24850 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1118 - € 0,2362 141200 Op voorraad
33.2 mm
1 in
Blauw
19.9 mm
NPT
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0756 - € 0,1464 3000 Op voorraad
13.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
GAS
1
€ 0,1795 - € 0,349 1350 Op voorraad
34.0 mm
#1-11 in
Geel
18.0 mm
GAS
1
€ 0,0948 - € 0,1857 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blauw
14.2 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1409 - € 0,2574 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0702 - € 0,0977 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
Non Threaded
Zwart
11.1 mm
Zonder draad
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
13627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,3113 - € 0,1255

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.41 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,857 - € 0,4036

Voorraadniveaus
5400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1172 - € 0,0839

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,233

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1558

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0677

Voorraadniveaus
48100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 13.49 mm LDPE Blauw

10178522

Prijsbereik
€ 0,2673 - € 0,0381

Voorraadniveaus
64800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 20.75 mm LDPE Blauw

10178515

Prijsbereik
€ 0,1115 - € 0,062

Voorraadniveaus
93500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,0595

Voorraadniveaus
24850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.15 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2362 - € 0,1118

Voorraadniveaus
141200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 13.0 mm LDPE Geel

10070598

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,0756

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 34.0 mm LDPE Geel

10084748

Prijsbereik
€ 0,349 - € 0,1795

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    #1-11 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 18.8 mm LDPE Blauw

10070581

Prijsbereik
€ 0,1857 - € 0,0948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4” x 16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2574 - € 0,1409

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 9.8 mm 4.3 mm LDPE Zwart

10325186

Prijsbereik
€ 0,0977 - € 0,0702

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen