Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,082 - € 0,1527 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
1
€ 0,4125 - € 0,8071 240 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
1
€ 0,0869 - € 0,1695 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrisch
1
€ 0,1038 - € 0,2141 464600 Op voorraad
22.0 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,0562 - € 0,1252 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0664 - € 0,148 290 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16
Blauw
14.2 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1227 - € 0,2592 5800 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0798 - € 0,1692 34650 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0403 - € 0,0857 3250 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1078 - € 0,1997 Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
1-3/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1164 - € 0,2592 44200 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0743 - € 0,1573 400 Op voorraad
25.0 mm
#1-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,4704 - € 0,9723 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0743 - € 0,1573 3600 Op voorraad
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0917 - € 0,1698 7280 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,6277 - € 1,125 2360 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0433 - € 0,0916 69850 Op voorraad
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0664 - € 0,148 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,2419 - € 0,5391 14500 Op voorraad
47.9 mm
1-1/2 in
Blauw
21.6 mm
NPT
2 - 3-wegs hoek
€ 0,3398 - € 0,6077 21600 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
  • van 4
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 12.4 mm LDPE Blauw

10092118

Prijsbereik
€ 0,1527 - € 0,082

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 42.4 mm LDPE Blauw

10092255

Prijsbereik
€ 0,8071 - € 0,4125

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 16.0 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1695 - € 0,0869

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 22.0 mm LDPE Blauw

10071823

Prijsbereik
€ 0,2141 - € 0,1038

Voorraadniveaus
464600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1252 - € 0,0562

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Blauw

10177679

Prijsbereik
€ 0,148 - € 0,0664

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Naturel

10177464

Prijsbereik
€ 0,2592 - € 0,1227

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Naturel

10177600

Prijsbereik
€ 0,1692 - € 0,0798

Voorraadniveaus
34650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Naturel

10177549

Prijsbereik
€ 0,0857 - € 0,0403

Voorraadniveaus
3250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Blauw

10177419

Prijsbereik
€ 0,1997 - € 0,1078

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Blauw

10177457

Prijsbereik
€ 0,2592 - € 0,1164

Voorraadniveaus
44200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9723 - € 0,4704

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Naturel

10177426

Prijsbereik
€ 0,1698 - € 0,0917

Voorraadniveaus
7280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Naturel

10177563

Prijsbereik
€ 1,125 - € 0,6277

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 11.0 mm LDPE Naturel

10177587

Prijsbereik
€ 0,0916 - € 0,0433

Voorraadniveaus
69850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Naturel

10177686

Prijsbereik
€ 0,148 - € 0,0664

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 47.85 mm LDPE Blauw

10178492

Prijsbereik
€ 0,5391 - € 0,2419

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Naturel

10177501

Prijsbereik
€ 0,6077 - € 0,3398

Voorraadniveaus
21600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE