Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0736 - € 0,1563 63450 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0764 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,1197 - € 0,2665 44200 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,4836 - € 0,9995 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,5202 - € 0,9419 2340 Op voorraad
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
€ 0,1176 - € 0,2274 19600 Op voorraad
25.0 mm
1" x 14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1602 - € 0,346 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1108 - € 0,2053 3640 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1049 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1983 - € 0,4389 1170 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0846 - € 0,1883 21000 Op voorraad
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,086 - € 0,1688 3000 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0736 - € 0,1563 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0764 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,089 - € 0,1883 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1739 - € 0,241 6627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0721 - € 0,1005 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
Non Threaded
Zwart
11.1 mm
Zonder draad
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
63450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Blauw

10177457

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1197

Voorraadniveaus
44200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9995 - € 0,4836

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Naturel

10177525

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
2340 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 25.0 mm LDPE Blauw

10091340

Prijsbereik
€ 0,2274 - € 0,1176

Voorraadniveaus
19600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 33.1 mm LDPE Blauw

10092132

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    15⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Blauw

10177419

Prijsbereik
€ 0,2053 - € 0,1108

Voorraadniveaus
3640 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Naturel

10177488

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,1983

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,0846

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 14.0 mm LDPE Blauw

10092125

Prijsbereik
€ 0,1688 - € 0,086

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,089

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
6627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 9.8 mm 4.3 mm LDPE Zwart

10325186

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0721

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen