Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0637 - € 0,1147 Vraag de levertijd aan hier
20.8 mm
1/2 in
Blauw
16.3 mm
NPT
2
€ 0,1952 - € 0,4164 4680 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4 in
Blauw
21.3 mm
NPT
2
€ 0,0696 - € 0,0974 1300 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0445 - € 0,0941 64350 Op voorraad
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 290 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,6453 - € 1,1565 2360 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
€ 0,129 - € 0,32 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8 in
Blauw
8.1 mm
NPT
2
€ 0,0532 - € 0,0974 Vraag de levertijd aan hier
16.9 mm
3/8 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,4149 - € 0,881 6000 Op voorraad
59.4 mm
2 in
Blauw
22.6 mm
NPT
2
€ 0,0863 - € 0,1205 10000 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,0611 - € 0,1361 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0392 - € 0,2748 Vraag de levertijd aan hier
26.2 mm
1/4 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,115 - € 0,2428 99200 Op voorraad
33.2 mm
1 in
Blauw
19.9 mm
NPT
2
€ 0,2395 - € 0,4393 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,0729 - € 0,1017 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,1739 - € 0,241 6627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0721 - € 0,1005 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
Non Threaded
Zwart
11.1 mm
Zonder draad
1
  • van 4
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 20.75 mm LDPE Blauw

10178515

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,0637

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.73 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1952

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Naturel

10177624

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 11.0 mm LDPE Naturel

10177587

Prijsbereik
€ 0,0941 - € 0,0445

Voorraadniveaus
64350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Blauw

10177679

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Naturel

10177563

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6453

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,32 - € 0,129

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 16.89 mm LDPE Blauw

10178577

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.41 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,881 - € 0,4149

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0863

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 13.49 mm LDPE Blauw

10178522

Prijsbereik
€ 0,2748 - € 0,0392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.15 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2428 - € 0,115

Voorraadniveaus
99200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,1017 - € 0,0729

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
6627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 9.8 mm 4.3 mm LDPE Zwart

10325186

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0721

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen