Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5812 - € 0,6773 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 16
|
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,6781 - € 1,6781 | 14065 Op voorraad |
PG 29
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 6236 Op voorraad |
PG 7
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3951 - € 0,4592 | 20373 Op voorraad |
PG 11
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,4683 - € 0,5476 | 5687 Op voorraad |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,9818 | 488 Op voorraad |
PG 42
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,36 - € 0,36 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,9207 - € 4,6073 | 159 Op voorraad |
PG 48
|
Zwart
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,3081 - € 0,36 | 2304 Op voorraad |
PG 9
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,5476 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8635 - € 1,0084 | 1142 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6773 - € 0,6773 | 154 Op voorraad |
PG 16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,4447 - € 1,6781 | 15 Op voorraad |
PG 29
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0084 - € 1,0084 | 2000 Op voorraad |
PG 21
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,502 - € 2,9444 | 40 Op voorraad |
PG 36
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 1,1762 - € 2,9749 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 2,624 - € 5,0497 | 225 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,2037 - € 3,0512 | 218 Op voorraad |
PG 9
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 3,753 | 2790 Op voorraad |
PG 16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,6934 - € 3,7225 | 71 Op voorraad |
M20
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan