Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,6957 - € 3,2657 | 892 Op voorraad |
M25
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 7,6867 - € 9,1502 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,8688 - € 1,012 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Zwart
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,6957 - € 3,2657 | 14 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 7,6867 - € 9,1502 | 10 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,9444 - € 2,9444 | 908 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,3264 | 925 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 1,4447 - € 1,6781 | 15 Op voorraad |
PG 29
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4592 - € 0,4592 | 19600 Op voorraad |
PG 11
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6773 - € 0,6773 | 154 Op voorraad |
PG 16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,3081 - € 0,36 | 2304 Op voorraad |
PG 9
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,4683 - € 0,5476 | 5687 Op voorraad |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,3264 | 3496 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 3,9207 - € 4,6073 | 300 Op voorraad |
PG 48
|
Grijs
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 6236 Op voorraad |
PG 7
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3951 - € 0,4592 | 20373 Op voorraad |
PG 11
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 1,0084 - € 1,0084 | 4326 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,502 - € 2,9444 | 140 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,5476 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8635 - € 1,0084 | 1142 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan