Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,8209 - € 5,6295 | 70 Op voorraad |
M63
|
Grijs
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,3264 | 2282 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3951 - € 0,4592 | 2224 Op voorraad |
3/8 in
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,2037 - € 3,0512 | 218 Op voorraad |
PG 9
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 2,624 - € 5,0497 | 225 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 32,9381 - € 32,9381 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 3,4021 - € 4,5463 | 53 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 2,2731 - € 3,0359 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 20,8246 - € 25,0963 | 108 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,6699 - € 7,0483 | 135 Op voorraad |
M20
|
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 6,0719 - € 8,5739 | 5 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 7,6867 - € 9,1502 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 5,8125 - € 7,506 | 21 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,8688 - € 1,012 | 44 Op voorraad |
M16
|
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,6957 - € 3,2657 | 892 Op voorraad |
M25
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,8688 - € 1,012 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Zwart
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,6957 - € 3,2657 | 14 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 7,6867 - € 9,1502 | 10 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 17,3004 - € 23,0824 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
Zwart
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 3,6615 - € 9,6434 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Groen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm